Get the Flash Player  to see this animation/video.

Vítejte u firmy Stäubli Electrical Connectors Czech

Jako přední dodavatel elektrických a elektronických konektorů, Stäubli Electrical Connectors nabízí inovativní a bezpečné produkty vysoké kvality pro napájení a datová připojení.

V sortimentu výrobků Stäubli Electrical Connectors najdete spojovací systémy pro nejnáročnější aplikace v letectví, zdravotnictví, robotice, solární energii, průmyslu i testování a měření. Naše zástrčky a zásuvky jsou konstruovány na vysoký výkon, vysoký počet spojovacích cyklů, nízké vkládací a vytahovací síly, a jsou ideální pro slabo- a silnoproudé aplikace.

Vyvíjíme řešení na míru, přizpůsobená Vašim konkrétním potřebám.

CombiTac
10Gbit modul

10Gbit modul pro aplikace vyžadující vysokorychlostní přenos dat přes průmyslový Ethernet (CAT6A).

10 kHz odporové svařování

RobiFix-MINI lze použít i v nových a moderních metodách svařování při frekvencích až do 10 kHz.

FSA10K

svorkovnice pro ploché tyče s výměnným kontaktním prvkem, speciálně navržena pro paralelní přípojnice, ať už holé, lakované nebo omotané lepicí páskou.

Služby zákazníkům

Теl. +420/466/616 126
Fax +420/466/616 127Spojte se s námi

Zprávy a události